Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x
084B4088
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 60
084B4088
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | RS485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [VA] | 0.1 VA |
| Functie | RS-485 Adapter for Modbus |
| Gebruikt in product | EKC 22x |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Identiek product | 084B4188 |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
| Meer informatie | TTL to RS-485 Adapter |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Communicatiemodule |
| Producttype | Accessoire |
| Type aanduiding | EKA 206 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 37 Gram |
| Netto gewicht | 17.83 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688977 |