Communicatiemodule, TP78-04
084B2254
Functie: COMM. BRUG TP78 LON-RS485
084B2254
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [VA] | 2.5 VA |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | COMM. BRUG TP78 LON-RS485 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Communications Bridge, TP78-04 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Communicatiemodule |
| Producttype | TP78-04 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 12 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 258 Gram |
| Netto gewicht | 250 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702428406581 |