AK-PC; AK-CC
080Z0252
Gebruikt in product: AK-PC; AK-CC, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30
080Z0252
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.003 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.003 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Lithium coin cell (CR2032) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Functie | RTC-module voor AK-CC/PC |
| Gebruikt in product | AK-CCAK-PC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | AK-OB 101A, Accessory, RTC module |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | AK-OB 101A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.032 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.02 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.143 Liter |
| EAN/UPC | 5702428077835 |