Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0058

Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctiePower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Gebruikt in productPower supply
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Kenmerkend
Waarde
Meer informatieGrootte: 36 x 90mm
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepElectron. control accessories
ProductnaamVoedingsspanning
ProducttypeAccessoire
Type aanduidingAK-PS 130
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.172 Kilogram
Netto gewicht0.13 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.548 Liter
EAN/UPC5715162794760