Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0057
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
080Z0057
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Power supply, 24V DC, 0.63 Amp |
| Gebruikt in product | Power supply |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | Size: 18 x 90mm |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Voedingsspanning |
| Producttype | Accessoire |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | AK-PS 063 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 100 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.092 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.07 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.193 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794753 |