Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0055
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor elektronische regelaars, Accessoires voor gasdetectiesensoren
080Z0055
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Afdeling | 25 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Depth (EF000049) | 110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Voedingsspanning, 24 V DC, 2,5 Amp |
| Gebruikt in product | Power supply |
| Height (EF000040) | 80 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | AK-PS 250, Accessory, Power Supply |
| Meer informatie | Grootte: 72 x 90mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Voedingsspanning |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | AK-PS 250 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 100 V |
| Width (EF000008) | 90 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.32 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.28 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.792 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134392 |