Temperatuursensor, NTC
080N0306
Functie: Temperatuursensor, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150
080N0306
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Temperatuursensor |
| Gebruikt in product | EET |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 150 pc |
| Kabellengte [m] | 3.000 m |
| Klem aansluiting | Klemmenblok |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,3m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Temperatuursensor |
| Productnaam SCIP-dossier | NTC Temperature sensor Cable |
| Producttype | NTC |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| SCIP-dossiernr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |