Temperatuursensor, NTC
080N0305
Functie: Temperatuursensor, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150
080N0305
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
| Functie | Temperatuursensor |
| Gebruikt in product | EET |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 150 pc |
| Kabellengte [m] | 2.000 m |
| Klem aansluiting | Klemmenblok |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,2m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Temperatuursensor |
| Productnaam SCIP-dossier | NTC Temperature sensor Cable |
| Producttype | NTC |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| SCIP-dossiernr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.042 Kilogram |
| Volume | 0.157 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |