Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Without Display |
| Functie | USB Dongle for AS Design |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Accessories, electron. control |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | AS-KEY |
| Toepassingsgebied | Programmable controller |
| Type aanduiding | AS-KEY |
| Verpakking | Single pack |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18 Gram |
| Netto gewicht | 3 Gram |
| Volume | 0.152 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |