Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 27 pc |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessory |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| RoHS-conform | Yes - RoHS ok |
| Type aanduiding | Service cable |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.045 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |