ERC 112
080G3397
Gebruikt in product: ERC 112, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 81
080G3397
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | ERC, com.kabel voor Prosa |
| Gebruikt in product | ERC 112 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | ERC 112 met JST-connector |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 81 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 3.500 m |
| Material Description | Comm.cable,VSD ,3.5m, IP |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.118 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.291 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546256 |
| Proposition 65 | No significant risk |