Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 42
080G3373
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Draad RSP 01 |
| Gebruikt in product | ERC Controllers |
| Goedkeuring | CECQCcURus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 42 pc |
| Kabellengte [m] | 2.000 m |
| Klem aansluiting | 3-polige RAST2.5 Edge-connector |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Meer informatie | 4,7K +/-20% weerstand |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Spil |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 5 V |
| Voedingsspanning [V] DC | 5.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 94.01 Gram |
| Netto gewicht | 94 Gram |
| Volume | 0.562 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428441452 |
| Proposition 65 | No significant risk |