Sensors accessories
080G2042
Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 108
080G2042
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
| Functie | Temperatuursensor |
| Gebruikt in product | ERC 11x |
| Gebruikt voor productopmerkingen | S1/S3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 108 pc |
| Kabellengte [m] | 1.500 m |
| Klem aansluiting | 3-polige RAST2.5 Edge-connector |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | High Temperature NTC Sensor Cable , 1.5M |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensors accessories |
| Productnaam | Temperature sensor |
| Productnaam SCIP-dossier | NTC sensor Cable, High Temperature |
| Producttype | Accessory |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.041 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.219 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |