Tilslutning
080G1601
Gebruikt in product: EIM 365
080G1601
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP00 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EIM 316EIM 336EIM 365 |
| Goedkeuring | CECMIMEAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Connector kit for EIM |
| Omschrijving | KIT Connection pour 5x EIM 336 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Tilslutning |
| Producttype | Accessory |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| RoHS-conform | Yes - RoHS ok |
| Type aanduiding | Connectors |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.031 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882033 |