Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving, EKE 1P
080G0325
Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 4, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC
080G0325
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal druksensoren | 1 |
| Aantal temperatuursensoren | 2 |
| Afdeling | 25 |
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 4 pc |
| Back-up batterij [V] DC [max.] | 24 V |
| Back-up batterij [V] DC [min.] | 18 V |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 2 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 1 pc |
| Display aan voorkant | Nee |
| Druksensorondersteuning | Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Gatewayoptie | MMIMYK |
| Gebruikt in product | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Goedkeuring | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Material Description | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Meer informatie | Shared power supplySignal share via hardwire |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Ondersteuning temperatuursensor | Pt 1000 |
| Opmerking beschermingsklasse behuizing | IP 40 voor behuizing |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Elektronische klepregeling |
| Productkenmerken | Beheer van alarmenCapaciteitssignaal van masterOntdooiprocesExt. referentie, temp/SH-regelingBegrenzingsfunctiesHandmatige bedieningOmkeerbaar systeem met 1 EXVOnderhoudsmodusOpstartenOververhittingsreferentieKlepsturing: Referentie van ODPreset OD |
| Productnaam | Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving |
| Productnaam SCIP-dossier | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Producttype | EKE 1P |
| Programmeertools | Koolprog |
| REACH kandidatenlijst stoffen | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Scherm - optie | MMIGRS2 |
| SCIP-dossiernr. | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| Taal product | ChineesEngelsFransDuitsItaliaansPortugeesRussischSpaans |
| Type analoge ingangen | Spanning |
| Type Ventieluitgang | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.296 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.134 Kilogram |
| Volume | 1.96 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |