MCX-serie
080G0220
Gebruikt in product: MCX-serie, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
080G0220
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
| Gebruikt in product | MCX-serie |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 28A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Ventilatorsnelheidsregelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | ACCSCS - Fans speed control |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| Type aanduiding | ACCSCS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.114 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.246 Kilogram |
| Volume | 28.856 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |