Sensoren
080G0212
Gebruikt in product: MCX-serie, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
080G0212
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | MCX-serie |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 1.500 m |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP67 6x40 1.5m-I/P10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Temperatuursensor |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | ACCPBT |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.042 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286034 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |