Sensoren
080G0210
Gebruikt in product: MCX-serie, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
080G0210
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | MCX-serie |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 6.000 m |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Productgroep | Sensoren |
| Productnaam | Temperatuursensor |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | ACCPBT |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.071 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.057 Kilogram |
| Volume | 0.28 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286010 |
| Proposition 65 | No significant risk |