Stik
061H3104
Stik, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50
061H3104
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | DIN-stekker |
| Gebruikt in product | XGE-ECXGE-SE |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Max. stroomuitvoer/-fase [A] | 16 A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Stik |
| Producttype | Accessory |
| Type aanduiding | XGE-AA02 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.033 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.031 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |