Danfoss logo
 OP-HJZ050D40N/Q

Optyma™, OP-LJZ108D40Q

115N0689

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelNTZ108-3
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeJ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiek product115F0689
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Kenmerkend
Waarde
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ108D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ108D40Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LJZ108D40Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenLBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]3.60 A
VersieD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht124 Kilogram
Netto gewicht111 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm