Optyma™, OP-HGZ125D39Q
115N0318
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115N0318
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor model | MTZ125-3 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/3/60 |
| Condensortype | Q8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 600 mm |
| Elektrische code | Q |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 14.47 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Identiek product | 115F0318 |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ125D39Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 21.19 kW |
| Model number | OP-HGZ125D39Q |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HGZ125D39Q |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ D39 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 987 W |
| Toepassingen | HBPMBP |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Versie | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 247 Kilogram |
| Netto gewicht | 229 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1172.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |