Optyma™, OP-LJZ068D49E
115F0893
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0893
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | D8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 355 mm |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identiek product | 115F0418 |
| Koelmiddel(en) | R404AR452A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.82 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lekkageclassificatie | 460 V |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ068D49E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ068D49E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LJZ068D49E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ D49 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 415 V |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 200 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 240 W |
| Toepassingen | LBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 170 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Versie | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 69 Kilogram |
| Netto gewicht | 60 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |