Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-HJZ032D49N

115F0378

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ32-1
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeG8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.53 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.53 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ032D49N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)5.2 kW
Model numberOP-HJZ032D49N
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HJZ032D49N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D49
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]375 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.60 A
VersieD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht93 Kilogram
Netto gewicht81 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm