Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-HGM072D49V

115F0258

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMT072-9
Compressor voedingsspanning [V]380/3/60
CondensortypeN8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeV
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie400 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM072D49V
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity [kW] (R22)11.53 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM072D49V
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGM072D49V
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D49
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]375 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.60 A
VersieD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht152 Kilogram
Netto gewicht137 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume951.563 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm