Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGZ160D20Q

115F0124

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ160-3
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeQ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]600 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)26.25 kW
Model numberOP-HGZ160D20Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGZ160D20Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]500 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]600 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]3.50 A
VersieD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht248 Kilogram
Netto gewicht230 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm