Optyma™, OP-HJZ032D20V
115F0082
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0082
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor model | MTZ32-9 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380/3/60 |
| Condensortype | G8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 457 mm |
| Elektrische code | V |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.53 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lekkageclassificatie | 400 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ032D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 5.23 kW |
| Model number | OP-HJZ032D20V |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HJZ032D20V |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ D20 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 375 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 450 W |
| Toepassingen | HBPMBP |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Versie | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 85 Kilogram |
| Netto gewicht | 73 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |