Optyma™, OP-MGZE136MTA07D
114X8066
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™
114X8066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Koelmiddel(en) | R404AR134a |
| Material Description | OP-MGZE136MTA07D |
| Model number | OP-MGZE136MTA07D |
| Omschrijving | OP-MGZE136MTA07D |
| Product line | Condensing Units |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA SPARE-11 |
| Producttype | Optyma™ A07 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP-dossiernr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Toepassingen | MBP |
| Versie | A07 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 139 Kilogram |
| Netto gewicht | 124 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |