Danfoss logo
OP-MGME271MTA06D

Optyma™, OP-MGUE126MLA06D

114X8045

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R134a; R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingScroll
Batterijen inbegrepenNo
Compressor modelMLZ058T4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeP3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeD
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lekkageclassificatie460 V
Material DescriptionOP-MGUE126MLA06D (MLZ058-440V BLU)
Model numberOP-MGUE126MLA06D
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)3
OmschrijvingOP-MGUE126MLA06D
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA SPARE-11
ProducttypeOptyma™ A06
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-dossiernr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]400/3/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]500 W
ToepassingenMBP
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]1.00 A
VersieA06
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht169 Kilogram
Netto gewicht154 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428560412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm