Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGZE171MTA06D

114X8013

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-1/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Compressor modelMTZ100-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeP3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeD
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lekkageclassificatie460 V
Material DescriptionOP-MGZE171MTA06D (MTZ100-440V BLU)
Model numberOP-MGZE171MTA06D
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)3
OmschrijvingOP-MGZE171MTA06D
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA SPARE-11
ProducttypeOptyma™ A06
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-dossiernr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]400/3/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]500 W
ToepassingenMBP
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]1.00 A
VersieA06
Vloeistofleidingaansluiting [inch]5/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht169 Kilogram
Netto gewicht154 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428560702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm