Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

Optyma™, OP-MCRN086MTC25E

114X5779

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1200.00 mm
CE-keurmerkYes
Compressor modelMTZ050-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeG7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]84 dBA
GoedkeuringCE
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.13 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]800.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]4300 m³/h
Material DescriptionOP-MCRN086MTC25E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)6.99 kW
Kenmerkend
Waarde
Model numberOP-MCRN086MTC25E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCRN086MTC25E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A02 G7
ProducttypeOptyma™ C25
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr.dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
SEC-waarde– gemiddeld klimaat440 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]360 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]440 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]65 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]220 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]837.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterCowl
Ventilatorbladgrootte [mm]500.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]207 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.97 A
VersieC25
VersionDescriptionC25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]7.3 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht128.504 Kilogram
Netto gewicht124 Kilogram
Volume1201.42 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428562775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm