Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

Optyma™, OP-LCQN048NTA02G

114X5759

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]630.00 mm
CE-keurmerkYes
Compressor modelNTZ048-5B
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeA7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]73 dBA
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lekkageclassificatie253 V
Lengte [mm]650.0 mm
LRA37 A
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]1550 m³/h
Material DescriptionOP-LCQN048NTA02G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MCC11.43 A
Model numberOP-LCQN048NTA02G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LCQN048NTA02G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOptyma A02 A7
ProducttypeOptyma™ A02
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-dossiernr.c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]13 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]75 W
ToepassingenLBP
Totale hoogte [mm]545.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterCowl
Ventilatorbladgrootte [mm]350.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]207 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.35 A
VersieA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht67 Kilogram
Netto gewicht62.627 Kilogram
Volume392.472 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428562881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm