Optyma™, OP-LCQN048NTA02E
114X5758
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5758
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 630.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | NTZ048-4B |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | A7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R404AR452A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.01 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lengte [mm] | 650.0 mm |
| LRA | 16 A |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 1550 m³/h |
| Material Description | OP-LCQN048NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MCC | 5.23 A |
| Model number | OP-LCQN048NTA02E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LCQN048NTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | Optyma A02 A7 |
| Producttype | Optyma™ A02 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-dossiernr. | c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 440 V |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 13 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 75 W |
| Toepassingen | LBP |
| Totale hoogte [mm] | 545.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | Cowl |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.35 A |
| Versie | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 3.0 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 62.245 Kilogram |
| Netto gewicht | 62 Kilogram |
| Volume | 384.098 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |