Optyma™, OP-LGQC048LTA02G
114X5096
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X5096
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | NTZ048-5 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | C3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | CEEAC |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R404AR452AR507A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.1 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lekkageclassificatie | 240 V |
| Material Description | OP-LGQC048LTA02G CONDENS. UNIT |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LGQC048LTA02G |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LGQC048LTA02G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A02 C3 |
| Producttype | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80 |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 75 W |
| Toepassingen | LBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Versie | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 59 Kilogram |
| Netto gewicht | 51.5 Kilogram |
| Volume | 291.798 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |