Danfoss logo
OP-MGMD048MTA02E - OP-MGZD048MTA02D - OP-MGZD054MTA02D/E/G

Optyma™, OP-MGZD054MTA02G

114X5079

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]800.00 mm
Compressor modelMTZ032-5
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeE3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]75 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.26 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]600 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]2600 m³/h
Material DescriptionOP-MGZD054MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC20 A
Model numberOP-MGZD054MTA02G
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MGZD054MTA02G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A02 E3
ProducttypeOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA14.3 A
SCIP-dossiernr.b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]230 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]72 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]90 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]442.0 mm
Ventilatorbladgrootte [mm]300.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.32 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.40 A
VersieA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volt 50 Hz nom. max. [V]230 V
Volt 60 Hz nom. max. [V]230 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht62.5 Kilogram
Volume374.616 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424233556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm