Optyma™, OP-MGZD060MTA02D
114X5050
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5050
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 1000.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | G3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | D |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.89 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengte [mm] | 700 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Material Description | OP-MGZD060MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 9 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | OP-MGZD060MTA02D |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 3 |
| Omschrijving | OP-MGZD060MTA02D |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A02 H3 |
| Producttype | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 6.4 A |
| SCIP-dossiernr. | 96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 400 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Spanning 50 Hz [V] | 400 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 400 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 170 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 255 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 555.0 mm |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 400 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 400 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.37 A |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.42 A |
| Versie | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 87 Kilogram |
| Netto gewicht | 79.5 Kilogram |
| Volume | 610.313 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233464 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |