Optyma™, OP-MCZC048
114X5026
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X5026
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 630.00 mm |
| Compressor model | MTZ028 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | C4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.96 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Lengte [mm] | 650 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 2150 m³/h |
| Material Description | OP-MCZC048MTA02G CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 20 A |
| Model number | OP-MCZC048 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCZC048MTA02G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | Optyma A02 D4 |
| Producttype | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 14.3 A |
| SCIP-dossiernr. | f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 230 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 130 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 190 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 555.0 mm |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.58 A |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.83 A |
| Versie | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volt 50 Hz nom. max. [V] | 230 V |
| Volt 60 Hz nom. max. [V] | 230 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 66.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 59 Kilogram |
| Volume | 387.021 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |