Danfoss logo
 FR6DLA04

Optyma™, OP-MCHC006

114X2319

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkYes
Compressor modelFR6DLX
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]62 dBA
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatUL
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
Lekkageclassificatie240 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]620 m³/h
Material DescriptionOP-MCHC006FRA04G
Model numberOP-MCHC006
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingOP-MCHC006FRA04G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ A04
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]10 W
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]9 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]36 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]34 W
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]230.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.25 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.22 A
VersieA04
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.2 Kilogram
Netto gewicht20 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume59.102 Liter
EAN/UPC5702428565288