Optyma™, OP-MCGC021SCA04G
114X0567
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0567
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | SC21GX |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | BG_4/5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | UL |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.95 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR513AR1234yf |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 240 V |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Material Description | OP-MCGC021SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC021SCA04G |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCGC021SCA04G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ A04 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 16 W |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 16 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 55 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 53 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Versie | A04 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 26.79 Kilogram |
| Netto gewicht | 25.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 72.789 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565813 |