Danfoss logo
OP-MCHC010SCA01G - OP-MCHC013SCA01G - OP-MCGC015SCA01G - OP-MCGC018SCA01G

Optyma™, OP-MCHC010SCA01G

114X0404

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
Compressor modelSC10MLX
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_4/5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]254 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiek product114X2533
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie253 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Material DescriptionOP-MCHC010SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
Model numberOP-MCHC010SCA01G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCHC010SCA01G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ A01
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RLA3.9 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]17 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]13 W
ToepassingenMBP
Type ventilatorkap/-roosterGrill
Ventilatorbladgrootte [mm]254.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]253 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]207 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.18 A
VersieA01
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]1.1 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23 Kilogram
Netto gewicht22.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume64.032 Liter
EAN/UPC5702428565943