Optyma™, OP-MCGC010
114X0232
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0232
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 304.00 mm |
| Compressor model | FR10GX |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | BG_2 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Goedkeuring | EAC |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 220 V |
| Lekkageclassificatie | 240 V |
| Lengte [mm] | 446.0 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Material Description | OP-MCGC010FRA00G (FR10GXN0) CONDENS. UNI |
| Model number | OP-MCGC010 |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCGC010FRA00G |
| Product line | Condensing Units |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ A00 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Segmentgebruik | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 5 W |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 5 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 27 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 24 W |
| Toepassingen | HBPLBPMBP |
| Totale hoogte [mm] | 226.0 mm |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 200.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Versie | A00 |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Vervangingscode | 114X0204 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 16.636 Kilogram |
| Netto gewicht | 16.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 51.844 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566117 |