Danfoss logo
 OP-LGHC0601UWF300Q OP-LGHC0751UWF300Q

Optyma™, OP-LGHC0601UWF300Q

114N6741

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]1 in
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingIndoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelNTZ215-3LR1
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeM3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring bestandsnaam79S0
Goedkeuring vloeistofvatASME
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Material DescriptionOP-LGHC0601UWF300Q NTZ215-3LR1
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC43 A
Model numberOP-LGHC0601UWF300Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LGHC0601UWF300Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA30.2 A
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]230 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenLBP
Type ventilatorkap/-roosterGrill
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.97 A
VersieWF
VersionDescriptionWF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]17.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht207 Kilogram
Netto gewicht189 Kilogram
Volume644.16 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428388344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm