Danfoss logo
OP-HCZC0300UWF300R

Optyma™, OP-HCZC0300UWF300R

114N6422

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingIndoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ040-4
Compressor voedingsspanning [V]460/3/60
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeR
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring bestandsnaam79S0
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.13 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407C
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Kenmerkend
Waarde
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie460 V
Material DescriptionOP-HCZC0300UWF300R MTZ40-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCZC0300UWF300R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HCZC0300UWF300R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WF
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
ToepassingenHBPMBP
UL-certificeringYes
VersieWF
VersionDescriptionWF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]4.2 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht108 Kilogram
Netto gewicht92 Kilogram
Volume260.64 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428389419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm