Optyma™, HCZC0275UWE300R
114N3660
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R448A, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60
114N3660
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Condensortype | D5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 350 mm |
| Elektrische code | R |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring vloeistofvat | CEUL |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 415 V |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 480 V |
| Koelmiddel(en) | R448A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 440 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 340 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 415 V |
| Lekkageclassificatie | 460 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 3008 m³/h |
| Material Description | HCZC0275UWE300R 400-460V 50-60Hz UL/CE |
| MCC | 9 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | HCZC0275UWE300R |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 3 |
| Omschrijving | HCZC0275UWE300R |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ WE |
| RLA | 5.4 A |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 440 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 160 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 298 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 460 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 460 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.27 A |
| Versie | WE |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Volume vloeistofvat [l] | 4.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 78.98 Kilogram |
| Netto gewicht | 60.98 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 156.247 Liter |
| EAN/UPC | 5715255261179 |