Danfoss logo
 OP-HGZC0900UWE300R

Optyma™, OP-HGZC0900UWE300R

114N3649

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-1/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingIndoor
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]871.00 mm
Compressor modelMTZ100-4
Compressor voedingsspanning [V]460/3/60
CondensortypeP3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]559 mm
Elektrische codeR
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring vloeistofvatASME
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.02 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Identiek product114N6343
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie460 V
Lengte [mm]1499.0 mm
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]13400 m³/h
Material DescriptionOP-HGZC0900UWE300R MTZ100-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)16.15 kW
MCC19.5 A
Model numberOP-HGZC0900UWE300R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGZC0900UWE300R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA14.1 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]460 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]550 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]688 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]874.0 mm
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]559.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]460 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]460 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.00 A
VersieWE
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]20.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht202 Kilogram
Netto gewicht186 Kilogram
Volume1139.265 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428571364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm