Danfoss logo
 OP-HGZC0400UWJ300N/Q

Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300Q

114N3618

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren2
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingIndoor
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]800.00 mm
Compressor modelMTZ050-3
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeH3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]350 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring vloeistofvatUL
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]1199.0 mm
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]5800 m³/h
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300Q MTZ50-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)7.99 kW
MCC19.6 A
Model numberOP-HGZC0400UWJ300Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGZC0400UWJ300Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WJ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA14.7 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]230 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]170 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]671.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterGrill
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]350.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]200 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.20 A
VersieWJ
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]8.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht122 Kilogram
Netto gewicht105.9 Kilogram
Volume387.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428802642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm