Optyma™, OP-LJH136D40Q
114N3357
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3357
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compressor model | NTZ136-3 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/3/60 |
| Condensortype | J8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 457 mm |
| Elektrische code | Q |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fasen van compressor | 3 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R404AR452A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | OP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJH136D40Q |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LJH136D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ D40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 450 W |
| Toepassingen | LBP |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Versie | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 136 Kilogram |
| Netto gewicht | 121 Kilogram |
| Volume | 348.305 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |