Optyma™, OP-HGZ160D40R
114N3341
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™
114N3341
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 460/3/60 |
| Condensortype | Q8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 550 mm |
| Elektrische code | R |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fasen van compressor | 3 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
| Lekkageclassificatie | 460 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | OP-HGZ160D40R MTZ160-4VM |
| Model number | OP-HGZ160D40R |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HGZ160D40R |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ D40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 688 W |
| Toepassingen | HBPMBP |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 2.20 A |
| Versie | D40 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 14.0 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 307 Kilogram |
| Netto gewicht | 289 Kilogram |
| Volume | 1195.425 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |