Danfoss logo
 OP-HGZ064D40R

Optyma™, OP-HGZ064D40R

114N3301

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Compressor modelMTZ064-4
Compressor voedingsspanning [V]460/3/60
CondensortypeN8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeR
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.83 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.88 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie460 V
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOP-HGZ064D40R MTZ64-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)10.71 kW
Model numberOP-HGZ064D40R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGZ064D40R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]720 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.80 A
VersieD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]10.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht182 Kilogram
Netto gewicht165 Kilogram
Volume707.9 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428873529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm