Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

Optyma™, OP-HGZ064D32Q

114N3298

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Compressor modelMTZ064-3
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeN8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
Lekkageclassificatie230 V
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOP-HGZ064D32Q MTZ64-3VM
Model numberOP-HGZ064D32Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGZ064D32Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D32
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]3.60 A
VersieD32
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]10.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht142 Kilogram
Netto gewicht125 Kilogram
Volume686.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428873499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm