Danfoss logo
OP-HCGC0050RC0063B

Optyma™, OP-HCGC0050RC0063B

114N2381

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelSC18G
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
CondensortypeBM72
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeB
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL Recognized
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.94 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]95 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie115 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Material DescriptionOP-HCGC0050RC0063B SC18G
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0050RC0063B
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HCGC0050RC0063B
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ C
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 60 Hz [V]95 V
Spanning 60 Hz [V] [max.]115 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]115/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]16 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]60 W
ToepassingenMBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]254.000 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.74 A
VersieC
VersionDescriptionC : Customized version
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]1.1 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht33.5 Kilogram
Netto gewicht28.5 Kilogram
Volume48.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428424240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm